Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La Lumina è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio utilizza un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi durante l'uso. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 75 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 88 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica massima di 200 kg, rendendola ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza nel tempo.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
5525UOI075L51-11
EAN
4031582310689
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno semplice
Larghezza complessiva
65 mm
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
88 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,3 kg
Nome del prodotto
Lumina
Standard
EN12528 - Ruote per arredamento
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Foro cieco per perno B10
Diametro del foro
11 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Supporto gemellato, chiuso, con cupola
Materiale
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Perno, girevole
Diametro cuffia superiore
45 mm
Ingombro di piroettamento
212 mm
Disassamento
30 mm
Raggio di piroettamento
106 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (D)
75 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Larghezza battistrada
10 mm
Diametro
75 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Rivettato
Cuscinetto
Cuscinetto piano con distanziale
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire