Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Smiles è dotata di foro cieco per perno B10 che garantisce un collegamento sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi in tutte le direzioni. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica per un'eccellente aderenza e scorrevolezza, mentre il cuscinetto piano con distanziale garantisce una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 50 mm con un'altezza complessiva di 71,5 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 80 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità e funzionalità superiori.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
5520PJI050L51-10 MOUSE, Green
Attributi principali
Tipo di faccia
Topo
Tipo
Ruota girevole
Larghezza complessiva
54,3 mm
Portata a 3 km/h
40 kg
Portata statica
80 kg
Altezza totale
71,5 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
40 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
0,41 kg
Nome del prodotto
Lumina
Standard
EN12528 - Ruote per arredamento
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Foro cieco per perno B10
Diametro del foro
10 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Supporto gemellato, chiuso, con cupola
Materiale
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Perno, girevole
Diametro cuffia superiore
23 mm
Ingombro di piroettamento
120 mm
Disassamento
20 mm
Raggio di piroettamento
60 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Larghezza battistrada
8,5 mm
Diametro
50 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Rivettato
Cuscinetto
Cuscinetto piano con distanziale

Premio Red Dot Design

Premio Red Dot Design

special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico
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
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Superfici luminose e colorate
Orso, mucca, gatto e aereo. Qualsiasi combinazione è possibile