- Home
- Industria
- Sanità
- Arredi sanitari
-
Comodini
Rotelle e Ruote per Comodini
Ruota girevole 42 mm
La ruota girevole Lumina è dotata di foro cieco per perno B10 che garantisce un collegamento sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi durante l'utilizzo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 42 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 49 mm. La capacità di carico dinamico è di 30 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 60 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo versatilità e affidabilità in diversi contesti d'uso.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Lumina è dotata di foro cieco per perno B10 che garantisce un fissaggio sicuro e preciso. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e controllati. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 50 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 56 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 80 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo prestazioni affidabili in ambito contract e domestico.
Ruota girevole 65 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 che garantisce un fissaggio sicuro e preciso. L'alloggiamento è realizzato in poilammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e controllati. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 65 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 91,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg alla velocità di 3 km/h, con carico statico massimo di 100 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo affidabilità e prestazioni durature in ambienti professionali e domestici.
Ruota girevole 65 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in gomma termoplastica per un'ottima aderenza e scorrevolezza, mentre il cuscinetto piano con distanziale assicura un movimento regolare. Il diametro della ruota è di 65 mm con un'altezza complessiva di 91,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 100 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità e funzionalità ottimali in ambienti professionali e domestici.
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e preciso. L'alloggiamento è costruito in poliammide resistente e incorpora un perno girevole che assicura movimenti fluidi e controllati. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in gomma termoplastica per un'eccellente aderenza e silenziosità, mentre il cuscinetto piano con distanziale garantisce una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 65 mm con un'altezza complessiva di 91,5 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 100 kg, offrendo prestazioni affidabili per un utilizzo intensivo.
Ruota girevole 65 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 che garantisce un collegamento sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi durante l'utilizzo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 65 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 91,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 100 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo versatilità e affidabilità in diversi contesti d'uso.
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi durante l'utilizzo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in gomma termoplastica del diametro di 65 mm, dotata di cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 91,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 100 kg, rendendo questa soluzione ideale per mobili e arredi che richiedono mobilità controllata e affidabilità strutturale.
Ruota girevole 65 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in gomma termoplastica per un'ottima aderenza e scorrevolezza, mentre il cuscinetto piano con distanziale assicura un movimento regolare. Il diametro della ruota è di 65 mm con un'altezza complessiva di 91,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 100 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità e funzionalità ottimali in ambienti professionali e domestici.
Ruota girevole con freno intermittente 50 mm
La Lumina è una ruota girevole con freno intermittente progettata per applicazioni professionali su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è costituito da un perno con anello di presa, con collare che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene resistente e incorpora un cuscinetto perno, girevole per assicurare movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 50 mm, mentre l'altezza complessiva del componente raggiunge 61 mm, dimensioni ideali per applicazioni che richiedono compattezza e funzionalità in ambienti di lavoro e domestici.
Ruota girevole 65 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 che garantisce un collegamento sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poilammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi durante l'utilizzo. La ruota presenta un corpo in poilammide elettricamente conduttivo con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 65 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 68 mm. La capacità di carico dinamica è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 100 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo prestazioni affidabili in ambito professionale e domestico.
Ruota girevole 65 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 che garantisce un collegamento sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi durante l'utilizzo. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 65 mm mentre l'altezza complessiva del componente raggiunge 68 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, con carico statico massimo di 100 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo prestazioni affidabili in ambienti professionali e domestici.
Ruota girevole 65 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce un movimento fluido e preciso. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo e battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 65 mm con un'altezza complessiva di 68 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 100 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, dove le proprietà elettroconduttive risultano vantaggiose per la dissipazione delle cariche elettrostatiche.
Ruota girevole 65 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce un movimento fluido e preciso. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo e battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 65 mm con un'altezza complessiva di 68 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 100 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, dove le proprietà elettroconduttive risultano essenziali per la dissipazione delle cariche elettrostatiche.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Mono è dotata di foro cieco per perno B10 che garantisce un collegamento sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene resistente e incorpora un perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica per un'eccellente aderenza e durata, mentre il cuscinetto piano con distanziale garantisce un funzionamento silenzioso e scorrevole. Il diametro della ruota è di 50 mm e l'altezza complessiva raggiunge 72 mm. La capacità di carico dinamico è di 30 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 60 kg. Questa soluzione è ideale per comodini, mobili multimediali, case di cura e residenze per anziani, e carrelli infermieristici, offrendo mobilità affidabile in ambienti che richiedono movimenti delicati e silenziosi.
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
La ruota girevole con freno semplice Mono è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene con perno girevole che garantisce la rotazione. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale per un movimento fluido. Il diametro della ruota è di 50 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 72 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 30 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 60 kg. Questa soluzione è particolarmente indicata per comodini, mobili multimediali, case di cura e residenze per anziani, oltre che per carrelli infermieristici, dove sono richieste manovrabilità e affidabilità in ambienti sanitari e domestici.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Mono è dotata di foro cieco per perno B10 che garantisce un collegamento sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi durante l'utilizzo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 50 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 72 mm. La capacità di carico dinamico è di 30 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 60 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per comodini, mobili multimediali, case di cura e residenze per anziani, oltre che per carrelli infermieristici dove sono richieste prestazioni affidabili e manovrabilità precisa.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Mono è dotata di foro cieco per perno B10 che garantisce un collegamento sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene resistente e incorpora un perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica per un'eccellente aderenza e durata, mentre il cuscinetto piano con distanziale garantisce un funzionamento silenzioso e scorrevole. Il diametro della ruota è di 50 mm e l'altezza complessiva raggiunge 72 mm. La capacità di carico dinamico è di 30 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 60 kg. Questa soluzione è ideale per comodini, mobili multimediali, case di cura e residenze per anziani, nonché carrelli infermieristici dove sono richieste prestazioni affidabili e manovrabilità ottimale.
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
La ruota girevole con freno semplice Mono è dotata di foro cieco per perno B10 che garantisce un collegamento sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi durante l'utilizzo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 50 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 72 mm. La capacità di carico dinamico è di 30 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 60 kg. Questa soluzione è particolarmente indicata per comodini, mobili multimediali, case di cura e residenze per anziani, oltre che per carrelli infermieristici dove sono richieste prestazioni affidabili e manovrabilità precisa.
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
La ruota girevole con freno semplice Mono è dotata di foro cieco per perno B10 che garantisce un fissaggio sicuro e preciso. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene resistente e incorpora un perno girevole che assicura movimenti fluidi e controllati. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica per un'eccellente aderenza e durata, mentre il cuscinetto piano con distanziale garantisce un funzionamento silenzioso e affidabile. Il diametro della ruota è di 50 mm con un'altezza complessiva di 72 mm, dimensioni ideali per applicazioni compatte. La capacità di carico dinamico raggiunge 30 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 60 kg, rendendola perfetta per comodini, mobili multimediali, case di cura e residenze per anziani, oltre che per carrelli infermieristici.
Ruota girevole con freno semplice 100 mm
La ruota girevole con freno semplice Linea light è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 100 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 100 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per anestesia, comodini, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili ospedalieri, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, sedie da ufficio, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce un movimento fluido e preciso. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano con distanziale per un funzionamento silenzioso e duraturo. Il diametro della ruota è di 75 mm con un'altezza complessiva di 76 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 160 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità affidabile e resistenza nel tempo.
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
La Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con cuscinetto girevole a perno, assicurando una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm per un movimento silenzioso e preciso. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 75,5 mm, ottimale per l'integrazione in diverse tipologie di carrelli e mobili. La capacità di carico dinamico è di 90 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 180 kg, rendendola ideale per carrelli per anestesia, comodini, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi e farmaci.
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
La ruota girevole con freno semplice Linea light è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale e diametro di 75 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 75,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 60 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico raggiunge 120 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni in ambito ospedaliero, medicale e d'ufficio, inclusi carrelli per anestesia, comodini, apparecchiature diagnostiche, carrelli per catering, computer mobili, carrelli per dialisi e farmaci, mobili per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
La Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e durevoli nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale, con diametro di 75 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 75,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 160 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, mobili per ufficio, dispositivi medicali e applicazioni in ambito sanitario e professionale.