Ruota girevole 50 mm
Lumina
EAN:
4031582338676
Codice prodotto:
5520PJI050L51-8
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Lumina è un componente di movimentazione progettato per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Documenti
La ruota girevole Lumina è un componente di movimentazione progettato per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il fissaggio avviene tramite foro cieco per perno B10, garantendo un'installazione sicura e stabile sulla struttura di supporto. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, materiale che assicura resistenza meccanica e durabilità nel tempo, ed è dotato di perno girevole che consente la rotazione fluida della ruota. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale, che riduce l'attrito e favorisce il movimento rotatorio. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, combinazione che garantisce aderenza, silenziosità e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del componente è di 56 mm. La capacità di carico statico è di 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 40 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi del componente in condizioni di utilizzo normale e garantiscono prestazioni affidabili e durature nel tempo.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premio Red Dot Design
Premio Red Dot Design
Funzionalità speciali