Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno semplice Mono è dotata di foro cieco per perno B10 che garantisce un collegamento sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi durante l'utilizzo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 50 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 72 mm. La capacità di carico dinamico è di 30 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 60 kg. Questa soluzione è particolarmente indicata per comodini, mobili multimediali, case di cura e residenze per anziani, oltre che per carrelli infermieristici dove sono richieste prestazioni affidabili e manovrabilità precisa.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
5025PJI050L51-10 chrome
EAN
4031582364590
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno semplice
Portata a 3 km/h
30 kg
Portata statica
60 kg
Altezza totale
72 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,78 kg
Nome del prodotto
Mono
Standard
EN12528 - Ruote per arredamento
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Foro cieco per perno B10
Diametro del foro
10 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Chiuso
Materiale
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Perno, girevole
Ingombro di piroettamento
143,6 mm
Disassamento
25 mm
Raggio di piroettamento
71,8 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
85 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Larghezza battistrada
18 mm
Diametro
50 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano con distanziale
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ruota girevole 50 mm
Mono
5020PJI050L51-10 chrome

La ruota girevole Mono è dotata di foro cieco per perno B10 che garantisce un collegamento sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi durante l'utilizzo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 50 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 72 mm. La capacità di carico dinamico è di 30 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 60 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per comodini, mobili multimediali, case di cura e residenze per anziani, oltre che per carrelli infermieristici dove sono richieste prestazioni affidabili e manovrabilità precisa.

50 mm
72 mm
Uso leggero
50 mm
72 mm
Uso leggero