Ruota girevole 65 mm
Stylea
EAN:
4031582342727
Codice prodotto:
5920XOI065L51-10 DOM27
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 che garantisce un collegamento sicuro e stabile. L'alloggiamento è...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Documenti
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 che garantisce un collegamento sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poilammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi durante l'utilizzo. La ruota presenta un corpo in poilammide elettricamente conduttivo con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 65 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 68 mm. La capacità di carico dinamica è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 100 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo prestazioni affidabili in ambito professionale e domestico.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire