Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La Lumina è una ruota girevole con freno intermittente, progettata per l'impiego su comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio. L'attacco è un perno con anello di presa, dotato di collare. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene e comprende un perno girevole che consente la movimentazione della ruota. La ruota ha un diametro di 50 mm; il battistrada è realizzato in materiale identico a quello del nucleo, mentre il corpo è in polipropilene elettricamente conduttivo. Il cuscinetto è di tipo piano con distanziale. L'altezza complessiva del componente è di 61 mm. Le specifiche di carico non sono indicate nei dati forniti, pertanto la portata massima non può essere verificata; si raccomanda di consultare la scheda tecnica del produttore prima dell'installazione e del dimensionamento dell'applicazione.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
A523YOI050B10-11x20 DOM45
EAN
4031582341423
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno intermittente
Larghezza complessiva
55 mm
Altezza totale
61 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
40 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
0,09 kg
Nome del prodotto
Lumina
Standard
EN12528 - Ruote per arredamento
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Perno con anello di presa, con collare
Diametro perno
11 mm
Supporto
Forma della forcella
Supporto gemellato, chiuso, con cupola
Materiale di costruzione
Polipropilene
Cuscinetto del supporto
Perno, girevole
Diametro cuffia superiore
45 mm
Ingombro di piroettamento
102 mm
Raggio di piroettamento
51 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (D)
65 Shore D
Materiale del corpo
Polipropilene, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Larghezza battistrada
8 mm
Diametro
50 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Rivettato
Cuscinetto
Cuscinetto piano con distanziale
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto
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
Ruota girevole 50 mm
Lumina
A520YOI050B10-11x20/10DOM45 9011

La ruota girevole Lumina è una soluzione di mobilità progettata per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è costituito da un perno con anello di presa e collare, che garantisce un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene, materiale che assicura leggerezza e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che consente una rotazione fluida e controllata. Il materiale del battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e prestazioni coerenti. L'altezza complessiva del componente è di 61 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in molteplici configurazioni di mobili. Il corpo della ruota è realizzato in polipropilene elettricamente conduttivo, proprietà che lo rende idoneo per ambienti sensibili alle cariche statiche. La capacità di carico statico raggiunge 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, parametri che definiscono le prestazioni operative in condizioni di utilizzo normale e garantiscono affidabilità strutturale durante il movimento e il posizionamento dei mobili.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg