Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Lumina è una ruota girevole con freno semplice, progettata per l'impiego su arredi di precisione e pensata per una movimentazione agevole e controllata. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10, che consente un montaggio stabile e sicuro all'interno della struttura del mobile. La carcassa è realizzata in poliammide e integra un perno girevole, che garantisce la rotazione completa della ruota attorno al proprio asse verticale. La ruota ha un diametro di 75 mm ed è dotata di un cuscinetto piano con distanziale, mentre il battistrada è realizzato in materiale identico al nucleo, assicurando uniformità di comportamento e buona resistenza all'usura. Il corpo della ruota è in poliammide. L'altezza complessiva del componente è di 88 mm. La portata statica massima è di 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5525UOI075L51-11 RAL9006
EAN
4031582310696
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno semplice
Larghezza complessiva
65 mm
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
88 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,3 kg
Nome del prodotto
Lumina
Standard
EN12528 - Ruote per arredamento
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Foro cieco per perno B10
Diametro del foro
11 mm
Supporto
Colore
Alluminio bianco (RAL9006)
Forma della forcella
Supporto gemellato, chiuso, con cupola
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Perno, girevole
Diametro cuffia superiore
45 mm
Ingombro di piroettamento
212 mm
Disassamento
30 mm
Raggio di piroettamento
106 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (D)
75 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Larghezza battistrada
10 mm
Diametro
75 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Rivettato
Cuscinetto
Cuscinetto piano con distanziale
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
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
Ruota girevole 75 mm
Ruota girevole 75 mm
Lumina
5520UOI075L51-11 RAL9006

La Lumina è una ruota girevole progettata con foro cieco per perno B10 che garantisce un fissaggio sicuro e preciso. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e controllati. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 75 mm con un'altezza complessiva di 88 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 200 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo affidabilità e prestazioni durature in ambienti professionali e domestici.

75 mm
88 mm
100 kg
75 mm
88 mm
100 kg