Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno semplice Mono è dotata di foro cieco per perno B10 che garantisce un collegamento sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi durante l'utilizzo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 120 mm. Le specifiche di carico includono una capacità dinamica di 70 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 140 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per comodini, mobili multimediali, case di cura e residenze per anziani, oltre che per carrelli infermieristici dove sono richieste affidabilità e manovrabilità.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
5025PJH100L51-10 RAL9006
EAN
4031582308464
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno semplice
Portata a 3 km/h
70 kg
Portata statica
140 kg
Altezza totale
120 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
40 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
0,21 kg
Nome del prodotto
Mono
Standard
EN12528 - Ruote per arredamento
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Foro cieco per perno B10
Diametro del foro
10 mm
Alloggiamento
Colore
Alluminio bianco (RAL9006)
Forma della forcella
Chiuso
Materiale
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Perno, girevole
Ingombro di piroettamento
214 mm
Disassamento
40 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Larghezza battistrada
24 mm
Diametro
100 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ruota girevole 100 mm
Mono
5020PJH100L51-10 RAL9006

La ruota girevole Mono è dotata di foro cieco per perno B10 che garantisce un collegamento sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi durante l'utilizzo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 120 mm. La capacità di carico dinamico è di 70 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 140 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili multimediali, case di cura e residenze per anziani, oltre che per carrelli infermieristici dove sono richieste prestazioni affidabili e manovrabilità.

100 mm
Uso leggero
120 mm
100 mm
Uso leggero
120 mm