- Home
- Industria
- Settore
- Macchine e attrezzature da officina
-
Banchi da lavoro
Ruote e Rotelle per Banchi da Lavoro
- Armadi per attrezzi
- Banchi da lavoro
- Attrezzature per il trasporto
- Costruzione di container
- Sistemi elettronici, tecnologia delle camere bianche
- Tecnologia antincendio, protezione antincendio
- Costruzione di macchinari
- Attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti
- Produttori di ceramica e vetro
- Ponteggi
- Carrelli elevatori e aziende di riparazione
-
Industria
- Sanità
-
Settore
- Produttori automobilistici OEM
- Mobilità autonoma
-
Macchine e attrezzature da officina
- Armadi per attrezzi
- Banchi da lavoro
- Attrezzature per il trasporto
- Costruzione di container
- Sistemi elettronici, tecnologia delle camere bianche
- Tecnologia antincendio, protezione antincendio
- Costruzione di macchinari
- Attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti
- Produttori di ceramica e vetro
- Ponteggi
- Carrelli elevatori e aziende di riparazione
- Tecnologia di pulizia
- Industria aerospaziale e servizi
- Distributori
- Stile di vita
- Ruote e Rotelle
- News e Innovazione
- Chi siamo
- Negozio Online
Ruota girevole 45 mm
La ruota girevole Compacta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio leggera con cuscinetto girevole a un giro di sfere che garantisce movimenti fluidi e precisi. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano con distanziale, con diametro di 45 mm che assicura manovrabilità ottimale. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 54 mm, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 40 kg alla velocità di 3 km/h e quella statica arriva fino a 80 kg. Questa soluzione tecnica risulta particolarmente adatta per armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto, offrendo affidabilità e prestazioni elevate in ambito industriale e professionale.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Compacta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio leggera con cuscinetto girevole a un giro di sfere che garantisce movimenti fluidi e precisi. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene resistente e da un battistrada in gomma piena nera che assicura aderenza ottimale, mentre il cuscinetto piano offre scorrevolezza affidabile. Con un diametro ruota di 50 mm e un'altezza complessiva di 65 mm, questa soluzione compatta supporta un carico dinamico di 40 kg a 3 km/h e un carico statico di 80 kg. Ideale per armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto, rappresenta la scelta ottimale per applicazioni che richiedono mobilità e robustezza in spazi ridotti.
Ruota girevole 65 mm
La Compacta è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali su armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto. Il sistema di fissaggio è costituito da una piastra rettangolare che garantisce un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio leggera ed è dotato di un giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena nera e cuscinetto piano, con diametro di 65 mm per un movimento scorrevole. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 85 mm. La capacità di carico dinamica è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 80 kg, offrendo prestazioni affidabili per diverse esigenze di movimentazione industriale.
Ruota fissa 14 mm
La Compacta è una ruota fissa progettata per applicazioni industriali leggere, dotata di piastra tonda per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio leggera che garantisce robustezza mantenendo un peso contenuto. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per un movimento fluido e duraturo. Il diametro della ruota è di 14 mm con un'altezza complessiva di 13,5 mm, dimensioni compatte ideali per spazi ridotti. La capacità di carico dinamico raggiunge 15 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 30 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto dove sono richieste prestazioni affidabili in spazi limitati.
Ruota girevole 25 mm
La Compacta è una ruota girevole progettata per applicazioni leggere e compatte, dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio leggera e incorpora un giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 25 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 36 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 10 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 20 kg. Questa ruota girevole trova impiego ideale in armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto, dove sono richieste manovrabilità e affidabilità in spazi ridotti.
Ruota girevole 32 mm
La Compacta è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali quali armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto. Il sistema di fissaggio è costituito da una piastra rettangolare che garantisce un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio leggera ed è dotato di un giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per una maggiore durata nel tempo. Il diametro della ruota è di 32 mm, mentre l'altezza complessiva del componente raggiunge i 42,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 20 kg alla velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 40 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali leggere.
Ruota girevole 38 mm
La ruota girevole Compacta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio leggera con cuscinetto girevole a un giro di sfere che garantisce movimenti fluidi e precisi. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo e cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 38 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 50,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 25 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 50 kg. Questa soluzione tecnica risulta ideale per applicazioni su armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto dove sono richieste compattezza e affidabilità.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Compacta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio leggera con cuscinetto girevole a un giro di sfere che garantisce movimenti fluidi e precisi. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo e cuscinetto piano con distanziale per un funzionamento affidabile. Con un diametro di 50 mm e un'altezza complessiva di 66 mm, questa ruota offre una capacità di carico dinamico di 40 kg a 3 km/h e una capacità di carico statico di 80 kg. È particolarmente indicata per applicazioni su armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto, dove sono richieste manovrabilità e resistenza in spazi contenuti.
Ruota girevole 32 mm
La ruota girevole Compacta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio leggera con cuscinetto girevole a un giro di sfere che garantisce movimenti fluidi e precisi. La ruota ha un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano con distanziale, con diametro di 32 mm che assicura manovrabilità ottimale. L'altezza complessiva è di 42,5 mm, rendendo questa soluzione compatta ideale per spazi ridotti. La capacità di carico dinamico raggiunge 70 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 140 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto, offrendo affidabilità e prestazioni durature in ambito industriale e professionale.
Ruota girevole 25 mm
La ruota girevole Compacta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio leggera con cuscinetto girevole a un giro di sfere che garantisce movimenti fluidi e precisi. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene e battistrada in gomma termoplastica, montata su cuscinetto piano con distanziale, con diametro di 25 mm che assicura manovrabilità ottimale. L'altezza complessiva della ruota è di 86 mm, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 70 kg a una velocità di 3 km/h e quella statica arriva fino a 140 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto, offrendo affidabilità e prestazioni elevate in ambito industriale e professionale.
Ruota girevole 160 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è composta da un corpo in polipropilene e battistrada in poliuretano di origine biologica iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto piano con distanziale in plastica per un funzionamento silenzioso e affidabile. Con un diametro di 160 mm e un'altezza complessiva di 200 mm, questa ruota offre una capacità di carico dinamica di 135 kg a 4 km/h e una capacità statica di 270 kg. È ideale per applicazioni industriali quali produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole con freno totale 160 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in poliuretano di origine biologica iniettato ed elettroconduttivo, equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale in plastica e diametro di 160 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. La capacità di carico dinamico è di 135 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 270 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, e banchi da lavoro.
Ruota girevole 200 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in poliuretano di origine biologica iniettato ed elettroconduttivo, montata su cuscinetto piano con distanziale in plastica. Il diametro della ruota è di 200 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 205 kg a una velocità di 4 km/h, con carico statico massimo di 410 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici per camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio per un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena nera e cuscinetto piano per un funzionamento silenzioso. Con un diametro di 100 mm e un'altezza complessiva di 128 mm, questa ruota offre una capacità di carico dinamica di 75 kg a 4 km/h e una capacità di carico statica di 150 kg. È ideale per applicazioni in produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, e banchi da lavoro.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio per un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto girevole, garantendo movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena nera e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm per una mobilità ottimale. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 155 mm. La capacità di carico dinamica è di 160 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge 320 kg. Questa ruota trova applicazione in numerosi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile, garantendo movimenti fluidi e durevoli. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena nera e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm per un'ottima manovrabilità. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. Le specifiche di carico includono una capacità dinamica di 160 kg a 4 km/h e una capacità statica di 320 kg. Questa soluzione è ideale per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole con freno totale 160 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena nera e cuscinetto piano per un funzionamento affidabile. Il diametro della ruota è di 160 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 195 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 135 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 270 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione in diversi settori industriali tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole 160 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena nera e cuscinetto piano per un funzionamento silenzioso e affidabile. Il diametro della ruota è di 160 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 195 mm. La capacità di carico dinamica è di 135 kg a una velocità di 4 km/h, con una capacità di carico statica di 270 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole con freno totale 200 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena nera e cuscinetto piano per un funzionamento affidabile. Il diametro della ruota è di 200 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 235 mm. La capacità di carico dinamica è di 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 400 kg. Questa ruota trova applicazione in numerosi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena nera e cuscinetto a rulli per una lunga durata operativa. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 128 mm. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 150 kg. Questa ruota trova applicazione in numerosi settori industriali tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata e cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido e duraturo. Con un diametro della ruota di 125 mm e un'altezza complessiva di 155 mm, questa ruota offre una capacità di carico dinamica di 160 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità di carico statica di 320 kg. È ideale per applicazioni in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, e banchi da lavoro.
Ruota girevole 160 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata e cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido e duraturo. Il diametro della ruota è di 160 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 195 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 200 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 400 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali quali produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, e banchi da lavoro.
Ruota girevole 200 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata e cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido e duraturo. Con un diametro di 200 mm e un'altezza complessiva di 235 mm, questa ruota offre una capacità di carico dinamica di 200 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità di carico statica di 400 kg. È ideale per applicazioni in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, e banchi da lavoro.
Ruota girevole con freno totale 200 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, montata su cuscinetto a rulli per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 200 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 235 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 200 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 400 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti che richiedono affidabilità e prestazioni elevate in ambienti di lavoro intensivi.