Ruota girevole con freno totale 160 mm
Alpha
EAN:
4031582305630
Codice prodotto:
3477PVO160P30-13
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in la...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena nera e cuscinetto piano per un funzionamento affidabile. Il diametro della ruota è di 160 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 195 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 135 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 270 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione in diversi settori industriali tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali