Ruota girevole 25 mm
Compacta
Numero d’ordine:
990062729
EAN:
4031582415056
Codice prodotto:
1430PJI025P60-35x30
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Alloggiamento solido
La ruota girevole Compacta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera d...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
La ruota girevole Compacta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio leggera con cuscinetto girevole a un giro di sfere che garantisce movimenti fluidi e precisi. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene e battistrada in gomma termoplastica, montata su cuscinetto piano con distanziale, con diametro di 25 mm che assicura manovrabilità ottimale. L'altezza complessiva della ruota è di 86 mm, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 70 kg a una velocità di 3 km/h e quella statica arriva fino a 140 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto, offrendo affidabilità e prestazioni elevate in ambito industriale e professionale.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.