Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Compacta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio leggera con cuscinetto girevole a un giro di sfere che garantisce movimenti fluidi e precisi. La ruota ha un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano con distanziale, con diametro di 32 mm che assicura manovrabilità ottimale. L'altezza complessiva è di 42,5 mm, rendendo questa soluzione compatta ideale per spazi ridotti. La capacità di carico dinamico raggiunge 70 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 140 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto, offrendo affidabilità e prestazioni durature in ambito industriale e professionale.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
1430PJI032P60-38x32
EAN
4031582415063
Numero materiale S4
990062728
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Larghezza complessiva
26 mm
Portata a 3 km/h
70 kg
Portata statica
140 kg
Altezza totale
42,5 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,05 kg
Nome del prodotto
Compacta
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
4,2 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
24 mm
Larghezza foro piastra (massima)
30 mm
Lunghezza della piastra
38 mm
Larghezza della piastra
32 mm
Lunghezza perno
15 mm
Alloggiamento
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo
Materiale
Lamiera di acciaio, leggera
Cuscinetto del supporto
Un Giro di sfere
Diametro cuffia superiore
26,5 mm
Ingombro di piroettamento
54 mm
Disassamento
11 mm
Raggio di piroettamento
27 mm
Diametro filettatura
0 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Larghezza battistrada
15 mm
Diametro
32 mm
Larghezza corpo
15 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Rivettato
Cuscinetto
Cuscinetto piano con distanziale
Colore Ruota
Grigio argento (RAL7001)
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.