Roues
IEP160x50-Ø20
Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique, vulcanisé, roulements à billes de précision
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné., Fixation à platine. Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique non tachant, vulcanisé, roulements à billes de précision
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 160 mm |
Largeur de roue | 50 mm |
Dimension de platine | 137 x 105 mm |
Diamètre de roue
160 mm
Largeur de roue
50 mm
Dimension de platine
137 x 105 mm
Distance entre axe
105 x 80/75 mm
Diamètre des trous
11 mm
Déport
55 mm
Diamètre d'encombrement
285 mm
Hauteur
210 mm
Capacité de charge dynamique
700 kg
Résistance à la température
- 20 / + 85 °C
Norme
EN_12532
Poids
6 kg
Diamètre du dôme
136 mm
Rayon d'encombrement
143 mm
Dureté du bandage
A 68 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes pivotantes
Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique, vulcanisé, roulements à billes de précision
Roulette pivotante à blocage total antérieur, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de préc...
Roulette fixe, Fourche en acier embouti de forte épaisseur, zingué bleu, Axe de roue boulonné., Fixation à platine. Corp...