Roulettes fixes 160 mm
Delta twin, 9948IFP160P63
Roulette fixe, Fourche en acier embouti de forte épaisseur, zingué bleu, Axe de roue boulonné., Fixation à platine. Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique non tachant, vulcanisé, roulements à billes de précision
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 160 mm |
Largeur de roue | 50 mm |
Dimension de platine | 137 x 137,0 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
160 mm
Largeur de roue
50 mm
Dimension de platine
137 x 137,0 mm
Distance entre axe
105 x 80/75 mm
Diamètre des trous
11 mm
Hauteur
210 mm
Capacité de charge dynamique
700 kg
Résistance à la température
- 20 / + 85 °C
Norme
EN_12532
Poids
5 kg
Diamètre du dôme
136 mm
Dureté du bandage
A 68 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes fixes