Roues 160 mm
Elastech, IEP160x50-Ø20
Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique, vulcanisé, roulements à billes de précision
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 160 mm |
Largeur de roue | 50 mm |
Alésage - Ø | 20 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
160 mm
Largeur de roue
50 mm
Alésage - Ø
20 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Capacité de charge dynamique
350 kg
Capacité de charge statique
700 kg
Résistance à la température
- 20 / + 85 °C
Norme
EN_12532
Poids
1 kg
Dureté du bandage
A 68 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roues