Accessory
Expanseur
EAN:
4031582437867
Réf. produit :
R07-Ø36-39 Inox_TBE
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, proposant une fixation expansible synthétique de forme ronde....
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, proposant une fixation expansible synthétique de forme ronde. Cet élément d'adaptation permet d'assurer une connexion fiable entre la roulette et les structures de montage existantes. La fixation expansible s'adapte à des diamètres de tube compris entre 36 mm et 39 mm, offrant ainsi une compatibilité avec une large gamme de configurations standard. Avec un poids de 0,14 kg, cet accessoire reste léger tout en garantissant une robustesse suffisante pour les applications industrielles courantes. Sa construction en matériau synthétique assure une bonne résistance à l'usure et une durabilité optimale dans les environnements exigeants.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Jeu de poignées
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux règlements RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes