Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, proposant une fixation expansible synthétique de forme ronde. Cet élément d'adaptation permet d'accueillir des diamètres de tube compris entre 21,5 mm et 24 mm, offrant ainsi une compatibilité optimale avec diverses configurations de roulettes. Avec un poids de 0,13 kg, cette fixation expansible se distingue par sa légèreté et sa facilité de mise en place, tout en garantissant une stabilité fiable lors de l'utilisation. Sa conception synthétique assure une durabilité accrue et une résistance aux conditions d'exploitation courantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
R07-Ø21,5-24 Inox_TBE
EAN
4031582437829
Attributs principaux
Type
Accessoire
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.13 kg
Nom du produit
Expanseur
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Note
Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.
Type de fixation
Fixation expansible synthétique, ronde
Fixation expansible (maximum)
24 mm
Fixation expansible (minimum)
21.5 mm
Jeu de poignées
Note
Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.