Accessory
Expanseur
EAN:
4031582437843
Réf. produit :
R07-Ø27-30 Inox_TBE
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, proposant une fixation expansible synthétique de forme ronde....
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, proposant une fixation expansible synthétique de forme ronde. Cet élément d'adaptation permet d'assurer une connexion fiable entre la roulette et les structures de montage existantes. La fixation expansible s'adapte à des diamètres de tube compris entre 27 mm et 30 mm, offrant ainsi une compatibilité avec une large gamme de configurations de roulettes standards. Avec un poids de 0,14 kg, cet accessoire reste léger tout en garantissant une solidité et une durabilité optimales pour les applications industrielles et commerciales.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Jeu de poignées
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux règlements RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes