Accessory
Expanseur
EAN:
4031582437836
Réf. produit :
R07-Ø24-27 Inox_TBE
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, proposant une fixation expansible synthétique de forme ronde....
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, proposant une fixation expansible synthétique de forme ronde. Cet élément d'adaptation permet d'accueillir des diamètres de tube compris entre 24 mm et 27 mm, offrant ainsi une compatibilité optimale avec diverses configurations de roulettes. Avec un poids de 0,13 kg, cette fixation expansible se distingue par sa légèreté et sa facilité de mise en place, tout en garantissant une stabilité fiable lors de l'utilisation. Fabriquée en matériau synthétique, elle assure une durabilité satisfaisante et une résistance adéquate aux conditions d'exploitation courantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Jeu de poignées
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux règlements RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes