Accessory
Expanseur
EAN:
4031582437812
Réf. produit :
R07-Ø19-21,5 Inox_TBE
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, caractérisé par une fixation expansible synthétique de forme ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, caractérisé par une fixation expansible synthétique de forme ronde. Cet accessoire présente un système d'expansion adapté aux diamètres de 19 à 21,5 mm, offrant une compatibilité optimale avec diverses configurations de roulettes. Avec un poids de 0,12 kg, cette fixation expansible combine légèreté et robustesse, permettant une installation fiable et durable sur les équipements concernés.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Jeu de poignées
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux règlements RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes