Accessory
Expanseur
EAN:
4031582437850
Réf. produit :
R07-Ø31-35 Inox_TBE
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, proposant une fixation expansible synthétique de forme ronde....
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, proposant une fixation expansible synthétique de forme ronde. Cet élément d'adaptation permet d'assurer une connexion fiable entre la roulette et son support en s'adaptant à des diamètres de tube variant de 31 mm à 35 mm. Avec un poids de 0,14 kg, cette fixation expansible offre une solution légère et pratique pour l'installation et le remplacement de roulettes sur des structures existantes, garantissant une stabilité optimale dans les applications industrielles et commerciales.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Jeu de poignées
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux règlements RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes