Accessory
Expanseur
EAN:
4031582438284
Réf. produit :
R07-Ø36-39
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, proposant une fixation expansible synthétique de forme ronde....
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, proposant une fixation expansible synthétique de forme ronde. Cet élément d'adaptation permet d'assurer une connexion sécurisée entre la roulette et le support, avec une plage de diamètre d'expansion comprise entre 36 mm et 40 mm, offrant ainsi une compatibilité optimale avec diverses configurations de montage. Pesant 0,18 kg, cette fixation se distingue par sa construction synthétique robuste, garantissant durabilité et fiabilité dans les applications industrielles et commerciales exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Jeu de poignées
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux règlements RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes