Se, millaisia kuormia kuljetuslaite tai kone kestää, riippuu muun muassa pyörien kantavuudesta. Tämä ominaisuus on siksi ehdottomasti otettava huomioon pyöriä hankittaessa.
Jotta saadaan laskettua, mikä kantavuus laitteella on oltava, on tiedettävä seuraavat asiat: laitteen omapaino ja kuorman maksimipaino sekä käytettävien pyörien lukumäärä. Pyörien kokonaismäärästä vähennetään yksi pois, millä varmistetaan, että pyörät kestävät jatkuvasti kuormituksen. Tämä liittyy siihen, että epätasaisilla alustoilla paino ei koskaan ole jakautunut tasaisesti.
Yksittäisten pyörien kantavuus lasketaan ihanteellisissa olosuhteissa, eli tasaisella lattialla lämpötilan ollessa 15 - 28 °C ja ajettaessa kuormaa suoraan eteenpäin kävelyvauhtia. Koska todelliset olosuhteet poikkeavat yleensä kuvatuista ihanneolosuhteista, laskelma on kerrottava turvallisuuskertoimella. Mitä enemmän käyttöolosuhteet poikkeavat koeympäristöstä, sitä suurempi turvallisuuskerroin on.
Dynaaminen ja staattinen kantavuus
On olemassa dynaaminen kantavuus ja staattinen kantavuus. Dynaamisen kantavuuden luku kuvaa sitä, millaisen kuorman pyörä tai rengas voi kantaa liikkuessaan, ja staattinen kantavuus kertoo saman pyörien ollessa paikoillaan. Kuljetuslaitteiden, liikkuvien koneiden ja muiden vastaavien kohdalla tarvitaan siis dynaamista kantavuutta. Jos pyöriä kuitenkin käytetään pääasiallisesti staattiseen kuormitukseen, voidaan laskelmassa ottaa huomioon staattinen kantavuus. Perusperiaatteena on, että tosiasiallinen kantavuus on suurempi kuin dynaaminen kantavuus.
Neuvomme sinua mielellämme, jos sinulla on kysyttävää pyörien ja renkaiden kantavuudesta. Ota kokeneisiin työntekijöihimme yhteyttä!