Alpha stainless
8477UAD160P63 natural/3004
Allalaadimised
CAD teenus
There are currently no files available for this product
Core attributes
| Rakendused | Industrial Consumer, Machinery & Workshop Equipment, Professional Cleaning Carts |
|---|---|
| Toote nimi | Alpha stainless |
| Erifunktsioonid | Stainless |
| Toote tüüp | Swivel castor with total lock |
| kandevõime 4 km/h | 350 KG |
| kandevõimestaatiline | 700 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -25 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
| üldkõrgus | 200 mm |
| Kogulaius | 96 mm |
| Üldine kaal | 2.35 KG |
Jõudlus
| Rulli jõudlus | |
|---|---|
| Liikumismüra | |
| Atraktiivsus | |
| Korrosiooni takistus |
Korpus
| Materjal | Stainless steel, heavy |
|---|---|
| kahvel kujundamine | Broad |
| pöördsõlm | Two ball races |
| Värv | Stainless steel, Stainless steel |
| offset | 60 mm |
| Pööratav raadius | 167 mm |
| pöörlev ühendus | 334 mm |
| kupli läbimõõt | 96 mm |
Ratas
| Keha materjal | Polyamide |
|---|---|
| veerepinna materjal | Polyurethane, injected |
| Laagr | Roller bearing, stainless |
| ratas värv | Natural white |
| veerepind | Soft tread |
| ratta läbimõõt | 160 mm |
| veerepinna laius | 40 mm |
| ratas laius | 40 mm |
| veerepind (A) | 92 Shore A |
| veerepind (D) | 42 Shore D |
Paigaldamine
| Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
|---|---|
| Plaadi pikkus | 137 mm |
| Plaadi laius | 105 mm |
| Plaadi augu pikkus (minimaalne) | 75 mm |
| Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 80 mm |
| Plaadi augu laius (minimaalne) | 75 mm |
| Plaadi augu laius (maksimaalne) | 105 mm |
| Plaadi augu läbimõõt | 11 mm |