Alpha stainless
8477UAD160P63 natural/3004
Downloads
CAD-Service
Derzeit sind keine Dateien für dieses Produkt verfügbar
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Industrielle Kunden, Maschinen & Werkstattausrüstung, Professionelle Reinigungswagen |
|---|---|
| Produktname | Alpha stainless |
| Besonderheiten | Rostfrei |
| Produkttyp | Lenkrolle mit Totalfeststeller |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 350 KG |
| Statische Tragfähigkeit | 700 KG |
| Temperaturbereich (Minimum) | -25 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
| Bauhöhe | 200 mm |
| Gesamtbreite | 96 mm |
| Gesamtgewicht | 2,35 KG |
Leistung
| Laufverhalten | |
|---|---|
| Fahrgeräusch | |
| Abrieb | |
| Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
| Material | Rostfreier Stahl, schwer |
|---|---|
| Gabelform | Bauchig |
| Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
| Farbe | Stahl, Rostfrei , Stainless steel |
| Ausladung | 60 mm |
| Schwenkradius | 167 mm |
| Störkreis | 334 mm |
| Dom Durchmesser | 96 mm |
Rad
| Material des Radkörpers | Polyamid |
|---|---|
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt |
| Radlagerung | Rollenlager, Rostfrei |
| Lauffläche | Weiche Lauffläche |
| Radfarbe | Natural white |
| Raddurchmesser | 160 mm |
| Breite der Lauffläche | 40 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D |
Befestigung
| Befestigungsart | Rechteckige Platte |
|---|---|
| Plattenlänge | 137 mm |
| Plattenbreite | 105 mm |
| Plattenlochlänge (Minimum) | 75 mm |
| Plattenlochlänge (maximal) | 80 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 11 mm |