Alpha stainless
8477UAD160P63 natural/3004
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Primære egenskaber
| Applikationer | Industrivirksomheder, Maskiner og værkstedsudstyr, Rengøringsvogne |
|---|---|
| Produktnavn | Alpha stainless |
| Produkttype | Drejeligt Hjul med Totalbremse |
| Særlige funktioner | Rustfri |
| Belastning ved 4 km/t | 350 KG |
| Belastning Statisk | 700 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -25 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
| Byggehøjde | 200 mm |
| Samlet bredde | 96 mm |
| Samlet vægt | 2,35 KG |
Ydeevne
| Rullemodstand | |
|---|---|
| Bevægelsesstøj | |
| Attrition | |
| Rustbeskyttelse |
Gaffel
| Materiale | Rustfri stål, tungt |
|---|---|
| Gaffel Form | Bred |
| Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
| Farve | Rustfri stål, Rustfri stål |
| Udladning | 60 mm |
| Udfaldsradius | 167 mm |
| Udfaldsdiameter | 334 mm |
| Dome-diameter | 96 mm |
Hjul
| Fælgmateriale | Polyamid |
|---|---|
| Hjulbanemateriale | Polyuretan, Indsprøjtet |
| Leje | Rulleleje , Rustfri |
| Hjulbane | Blød Hjulbane |
| Hjul farve | Natural white |
| Hjuldiameter | 160 mm |
| Hjulbane bredde | 40 mm |
| Hjulbredde | 40 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D |
Montering
| Tilpasningstype | Rektangulær plade |
|---|---|
| Pladelængde | 137 mm |
| Pladebredde | 105 mm |
| Længde på pladehul (minimum) | 75 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 80 mm |
| Pladehulbredde (minimum) | 75 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 105 mm |
| Pladehullets diameter | 11 mm |