Alpha stainless
8477UAD160P63 natural/3004
Pobieranie
Usługa CAD
There are currently no files available for this product
Podstawowe atuty
| Nazwa produktu | Alpha stainless |
|---|---|
| Zastosowania | Odbiorcy wyrobów dla przemysłu, Profesjonalne wózki do utrzymania czystości, Sprzęt maszynowy i warsztatowy |
| Funkcje specjalne | Nierdzewne |
| Typ produktu | Kółko obrotowe z Blokada pełna |
| nośność przy 4 km/h | 350 KG |
| Statyczna nośność | 700 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -25 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
| wysokość całkowita | 200 mm |
| Szerokość całkowita | 96 mm |
| Waga całkowita | 2,35 KG |
Wydajność
| Wydajność rolki | |
|---|---|
| Hałas ruchowy | |
| Odejście | |
| Odporność na korozję |
Obudowa
| Materiał | Nierdzewne, ciężka |
|---|---|
| kształt widelec | Poszerzane |
| łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe |
| Kolor | Stal Nierdzewne , Stal Nierdzewne |
| wysięg | 60 mm |
| Promień obrotowy | 167 mm |
| zasięg działania koła | 334 mm |
| Średnica kopuły | 96 mm |
Koło
| Materiał ciała | Poliamid |
|---|---|
| materiał bieżni | Poliuretan, Wtrysk |
| Łożysko | Łożysko walcowe, Nierdzewne |
| Kolor koło | Natural white |
| bieżnia | Miękki Bieżnia |
| Średnica koło | 160 mm |
| Szerokość bieżnia | 40 mm |
| Szerokość koło | 40 mm |
| Twardość bieżnia (A) | 92 Shore A |
| Twardość bieżnia (D) | 42 Shore D |
Mocowanie
| Typ mocowania | Płytka prostokątna |
|---|---|
| Długość płytki | 137 mm |
| Szerokość płytki | 105 mm |
| Długość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
| Długość otworu płytki (maksymalna) | 80 mm |
| Szerokość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
| Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 105 mm |
| Średnica otworu płytki | 11 mm |