Alpha stainless
8477UAD160P63 natural/3004
Lejupielādes
CAD pakalpojums
There are currently no files available for this product
Pamata atribūti
| Pieteikumi | Iekārtu un darbnīcu aprīkojums, Profesionāli tīrīšanas ratiņi, Rūpnieciskais patērētājs |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Alpha stainless |
| Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Īpašas funkcijas | Nerūsējošais |
| Kravnesība pie 4 km/h | 350 KG |
| Statiskā kravnesība | 700 KG |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -25 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
| Kopējais augstums | 200 mm |
| Kopējais platums | 96 mm |
| Kopējais svars | 2,35 KG |
Veiktspēja
| Ruļļa veiktspēja | |
|---|---|
| Kustības troksnis | |
| Nodilums | |
| Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds, smags |
|---|---|
| Dakšas forma | Plašs |
| Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Krāsa | Nerūsējošais tērauds, Nerūsējošais tērauds |
| Ofsets | 60 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 167 mm |
| Grozāms savienojums | 334 mm |
| Kupola diametrs | 96 mm |
Ritenis
| Korpusa materiāls | Poliamīds |
|---|---|
| Protektora materiāls | Poliuretāns, injicēts |
| Gūltnis | Cuscinetto a rulli, Inossidabile |
| Protektors | Mīksts protektors |
| Ritenis krāsa | Natural white |
| Riteņa diametrs | 160 mm |
| Protektora platums | 40 mm |
| Riteņa platums | 40 mm |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D |
Uzstādīšana
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
|---|---|
| Plāksnes garums | 137 mm |
| Plāksnes platums | 105 mm |
| Plāksnes atveres garums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 80 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |