Alpha stainless
8477UAD160P63 natural/3004
Загрузки
Служба САПР
There are currently no files available for this product
Основные атрибуты
| Название продукта | Alpha stainless |
|---|---|
| Приложения | Машины и оборудование СТО, Поромышленный потребитель, Профессинальные клининговые тележки |
| Специальные функции | Нержавеющая сталь |
| Тип продукта | Поворотное Колесная опора с Общий тормоз |
| грузоподъемность при 4 км/ч | 350 KG |
| грузоподъемность, статическая | 700 KG |
| Диапазон температур (минимальный) | -25 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| общая высота | 200 mm |
| Общая ширина | 96 mm |
| Общий вес | 2,35 KG |
Производительность
| Производительность рулонов | |
|---|---|
| Шум движения | |
| Исчезновение | |
| Коррозионная стойкость |
Кронштейн
| Материал | Нержавеющая сталь, тяжелая |
|---|---|
| форма вилы | Широкая |
| повортный узел | Две гонки с мячом |
| Цвет | Нержавеющая сталь, Нержавеющая сталь |
| офсет (смещение) | 60 mm |
| Радиус поворота | 167 mm |
| поворотное соединение | 334 mm |
| Диаметр купола | 96 mm |
Колесо
| Материал корпуса | Полиамид |
|---|---|
| материал протектора | Полиуретан, Инжекционный |
| Подшипник | Роликовый (Игольчатый) подшипник Нержавеющая сталь |
| Цвет колесо | Natural white |
| протектор | Мягкий Протектор |
| Диаметр колесо | 160 mm |
| Ширина протектор | 40 mm |
| Ширина колесо | 40 mm |
| Твердость протектор (A) | 92 Береговая А |
| Твердость протектор (D) | 42 Береговая D |
Фитинг
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
|---|---|
| Длина пластины | 137 mm |
| Ширина пластины | 105 mm |
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 11 mm |