- Inicio
- Ruedas
- Sistemas motorizados
-
WeAssist™
WeAssist™
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
La rueda giratoria con central Integral con freno total incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión y un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 183 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 150 kg a velocidades de 3 km/h y 150 kg a 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 450 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, carros de diálisis, camas de hospital, hospitales, residencias y hogares de ancianos, camillas y ecógrafos.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
La rueda giratoria con central Integral con freno total está equipada con una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, donde el fabricante de camas del hospital debe sellar las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, incorporando rodamiento de bolas de precisión sellado y un diámetro de 150 mm. Las dimensiones incluyen una altura total de 183 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 150 kg a velocidades de 3 km/h y 150 kg a 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 450 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, carros de diálisis, camas de hospital, residencias y hogares de ancianos, camillas y ecógrafos.