Swivel castor, frame made of pressed steel, precision ball bearing in swivel head, housing with synthetic cover, solid plug fitting. Wheel centre made of Polyamide, electric conductive, tread made of injected Polyurethane, with threadguards, precision ball bearing, sealed Hint: TÜV Süd certified product.Washable beds must be sealed in the fitting area by the hospital bed manufacturer.
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 100 mm |
Ancho de la rueda | 15 mm |
Diámetro de la espiga | 28 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
100 mm
Ancho de la rueda
15 mm
Diámetro de la espiga
28 mm
Altura de la espiga
45 mm
Desplazamiento
31 mm
Interferencia de giro
170 mm
Altura total
129 mm
Capacidad de carga
125 kg
Temperatura
- 25 / - 25 °C
Norma
EN_12531
Peso de la rueda
1 kg
Diámetro de dome
62 mm
Radio giratorio
85 mm
Dureza del bandaje
D 40 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
Si
Soporte
Ruedas giratorias