Rueda giratoria Rueda 125 mm
Levina
EAN:
4031582347791
Número de producto:
5370UAP125R05-18x62
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Combinación de colores
La rueda giratoria Rueda Levina está equipada con una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexió...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
La rueda giratoria Rueda Levina está equipada con una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y fiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta calidad e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con una banda de rodadura de poliuretano inyectado, complementada por un rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 161 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 100 kg de carga dinámica a una velocidad de 3 km/h y 200 kg de carga estática, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias, industriales y comerciales que requieren movilidad confiable y resistente.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Ajuste
Carcasa
Rueda
Premio al Diseño Universal
Premio al Diseño Universal
Club Diseñador Deutscher
Club Diseñador Deutscher
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales
Construcción irrompible
Absorción de impactos extremadamente alta
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas