Rueda giratoria Rueda 100 mm
Agila stainless
EAN:
4031582377323
Número de producto:
7470YGO100P51
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Opciones de montaje variables
La Agila stainless es una rueda giratoria rueda equipada con placa rectangular que ofrece excelente rendimiento en aplicaciones ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
La Agila stainless es una rueda giratoria rueda equipada con placa rectangular que ofrece excelente rendimiento en aplicaciones industriales. El alojamiento está fabricado en acero inoxidable mediano con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, incorporando cojinete liso para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 100 mm y altura total de 135 mm, esta rueda soporta una carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y una carga estática de 200 kg. Especialmente diseñada para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como carros de limpieza profesional, combina resistencia a la corrosión con propiedades antiestáticas.
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
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Lavabilidad permanente
Todos los componentes metálicos de acero inoxidable
Materiales de bajo mantenimiento
Todos los componentes metálicos de aluminio o acero inoxidable