Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Levina
EAN:
4031582358735
Número de producto:
5371PJP100R05-28x45
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Combinación de colores
La rueda giratoria con freno direccional Levina incorpora una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
La rueda giratoria con freno direccional Levina incorpora una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 100 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 137 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, carros médicos, equipos de diagnóstico, mobiliario comercial y sistemas de transporte profesional.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Ajuste
Carcasa
Rueda
Premio al Diseño Universal
Premio al Diseño Universal
Club Diseñador Deutscher
Club Diseñador Deutscher
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales
Construcción irrompible
Absorción de impactos extremadamente alta
Esquema de colores fácil de usar
Pedal verde para bloqueo direccional y pedal rojo para bloqueo total
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas
Montaje anti-giro
Protección contra torsión para ruedas con bloqueo direccional