Su conductora.
Encargada de descargar.
¿Carga estática? La derivamos con seguridad.
En entornos médicos sensibles, la disipación controlada de las cargas electrostáticas es especialmente importante. Por eso, las ruedas TENTE Integral plus e Integral twin load también pueden configurarse en versiones conductoras de la electricidad. Ayudan a disipar las cargas electrostáticas de forma controlada y protegen a las personas y a los equipos eléctricos sensibles frente a las descargas electrostáticas (ESD).
Para una mayor seguridad en camas de hospital, mesas de operaciones, robots quirúrgicos y otros equipos médicos.
Ruedas conductoras de la electricidad para distintas aplicaciones médicas
Integral plus e Integral twin load responden a diferentes requisitos de la tecnología médica. Ambas pueden configurarse como soluciones de ruedas conductoras de la electricidad.
- Integral plus se ha desarrollado para camas de hospital, camas geriátricas y otros equipos médicos.
- Integral twin load es la rueda doble para aplicaciones con mayores requisitos de capacidad de carga y estabilidad, como mesas de operaciones, robots quirúrgicos o camas bariátricas.
Conductividad certificada con Maxtech conductive
Las versiones conductoras de la electricidad de la serie Integral incorporan Maxtech conductive. La rueda de poliuretano ofrece una conductividad eléctrica certificada y favorece la disipación controlada de las cargas electrostáticas.
- conductividad eléctrica certificada
- material de la banda de rodadura: poliuretano
- versión lavable
- Integral plus: rodamiento de bolas de precisión sellado
- Integral twin load: rodamiento de bolas de precisión de acero inoxidable
- rango de temperatura: de −30 °C a +80 °C