Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Integral plus, accionamiento ultrasilencioso.

En entornos médicos sensibles, el silencio es mucho más que confort. Por eso TENTE desarrolla ruedas para aplicaciones sanitarias que pueden bloquearse de forma extremadamente silenciosa.
Sshhhhh!

Integral plus, accionamiento ultrasilencioso.

Sshhhhh!

En entornos médicos sensibles, el silencio es mucho más que confort. Por eso TENTE desarrolla ruedas para aplicaciones sanitarias que pueden bloquearse de forma extremadamente silenciosa. Para procesos más tranquilos, un trabajo más concentrado y un entorno más agradable para pacientes y personal.

Ruedas silenciosas para una rutina clínica más tranquila

Ya sea en habitaciones de pacientes, plantas hospitalarias o áreas de tratamiento sensibles, las ruedas de bajo ruido pueden ayudar a que los procesos sean más agradables y a reducir ruidos de fondo innecesarios. 

Las nuevas Integral plus e Integral twin load destacan por un sistema de bloqueo optimizado, silencioso en el accionamiento, y por un desplazamiento suave y silencioso. 

Ventajas de un vistazo: 

  • accionamiento silencioso y sencillo del sistema de bloqueo 
  • variantes con bloqueo central para procesos de trabajo eficientes 
  • hasta tres posiciones de conmutación: bloqueo direccional, bloqueo total o movilidad completa 
  • rodadura silenciosa para un entorno más agradable 
  • limpieza sencilla y componentes resistentes a productos químicos 
  • estándar de rendimiento certificado por TÜV SÜD 
  • diseño premiado de la serie Integral 

Una serie, Integral. Dos soluciones de ruedas. Una presencia silenciosa. 

Integral plus. Movilidad silenciosa para camas hospitalarias y asistenciales.

Integral plus lleva un paso más allá nuestra solución de ruedas probada para hospitales y centros asistenciales. Combina las prestaciones de alta calidad de la serie Integral con un sistema de bloqueo especialmente silencioso y un manejo confortable. 

Especialmente indicada para camas hospitalarias, camas asistenciales y equipos médicos. 

Integral twin load. Soporta grandes cargas, bloquea en silencio y se mantiene estable.

Integral twin load se ha desarrollado para aplicaciones médicas en las que el funcionamiento de bajo ruido es tan importante como la capacidad de carga y la estabilidad. Algunos ejemplos son mesas de operaciones, robots quirúrgicos y camas bariátricas.

Su característica especial: incluso con cargas elevadas de hasta 250 kg por rueda, el sistema de bloqueo de la rueda doble puede accionarse de forma muy silenciosa.

Omitir galería de imágenes

Perfectamente alineada con Integral assist y WeAssist™

Integral plus se puede combinar de forma ideal con Integral assist. Juntas forman la base de ruedas para WeAssist™: tres ruedas Integral plus aportan estabilidad probada, bloqueo silencioso y manejo confortable, mientras que Integral assist actúa como cuarta rueda para ofrecer asistencia de accionamiento intuitiva. El resultado es una solución de sistema perfectamente coordinada para camas hospitalarias, que combina movilidad, ergonomía y eficiencia de forma inteligente, desarrollada por LINAK y TENTE.