Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Integral: Carga estática

En entornos médicos sensibles, la disipación controlada de las cargas electrostáticas es especialmente importante.
Encargada de descargar.

Su conductora.

Encargada de descargar.

¿Carga estática? La derivamos con seguridad.
En entornos médicos sensibles, la disipación controlada de las cargas electrostáticas es especialmente importante. Por eso, las ruedas TENTE Integral plus e Integral twin load también pueden configurarse en versiones conductoras de la electricidad. Ayudan a disipar las cargas electrostáticas de forma controlada y protegen a las personas y a los equipos eléctricos sensibles frente a las descargas electrostáticas (ESD). Para una mayor seguridad en camas de hospital, mesas de operaciones, robots quirúrgicos y otros equipos médicos.

Ruedas conductoras de la electricidad para distintas aplicaciones médicas

Integral plus e Integral twin load responden a diferentes requisitos de la tecnología médica. Ambas pueden configurarse como soluciones de ruedas conductoras de la electricidad. 

  • Integral plus se ha desarrollado para camas de hospital, camas geriátricas y otros equipos médicos. 
  • Integral twin load es la rueda doble para aplicaciones con mayores requisitos de capacidad de carga y estabilidad, como mesas de operaciones, robots quirúrgicos o camas bariátricas.

Conductividad certificada con Maxtech conductive

Las versiones conductoras de la electricidad de la serie Integral incorporan Maxtech conductive. La rueda de poliuretano ofrece una conductividad eléctrica certificada y favorece la disipación controlada de las cargas electrostáticas. 

  • conductividad eléctrica certificada 
  • material de la banda de rodadura: poliuretano 
  • versión lavable 
  • Integral plus: rodamiento de bolas de precisión sellado 
  •  Integral twin load: rodamiento de bolas de precisión de acero inoxidable 
  • rango de temperatura: de −30 °C a +80 °C

Conviene saber

Las versiones conductoras de la electricidad de la serie TENTE Integral se identifican fácilmente: Integral plus lleva una tapa amarilla, mientras que Integral twin load presenta un punto amarillo en el clip.