Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

¿Carga pesada? Totalmente irrelefante.

Integral twin load combina una alta rigidez torsional con una capacidad de carga de hasta 250 kg por rueda.
¿Carga pesada? Totalmente irrelefante.

Integral twin load: más fuerte cuando el peso aumenta

¿Carga pesada?
Totalmente irrelefante.

Generado por IA
Las aplicaciones médicas pesadas necesitan una movilidad siempre fiable. Integral twin load combina una alta rigidez torsional con una capacidad de carga de hasta 250 kg por rueda. La rueda gemela ofrece una estabilidad fiable, por ejemplo en mesas de operaciones, robots quirúrgicos y camas bariátricas.

Datos y cifras clave

  • Capacidad de carga de hasta 250 kg por rueda 
  • Alta rigidez torsional para estabilidad y posicionamiento seguro, incluso con carga lateral 
  • Soporte de acero reforzado y soldado 
  • Bloqueo central con bloqueo total y direccional 
  • Accionamiento silencioso y sencillo como ventaja adicional de confort 
  • Diámetro de rueda 150 mm

Póngase en contacto con nosotros

(enlace ancla al formulario de contacto)

Desarrollada para aplicaciones con peso. Y responsabilidad.

Ya sea en el quirófano, en cuidados intensivos o en áreas médicas especializadas: aplicaciones pesadas como mesas de operaciones, robots quirúrgicos y camas bariátricas deben moverse de forma fiable y precisa, y permanecer seguras en el momento decisivo. Para eso se ha desarrollado Integral twin load. La alta rigidez torsional de la rueda gemela favorece un posicionamiento estable, mientras que la capacidad de carga de hasta 250 kg por rueda crea reservas adicionales para aplicaciones sanitarias y de tecnología médica con cargas pesadas.

Fuerte en movimiento. Estable en reposo.

El rendimiento de Integral twin load se basa en un diseño reforzado de forma integral. Un soporte de acero soldado, rodamientos de precisión y una variante de rueda diseñada para cargas elevadas constituyen la base para una capacidad de carga de hasta 250 kg por rueda y una rigidez torsional que mantiene las aplicaciones médicas pesadas de forma segura en su posición.

Alta capacidad de carga para aplicaciones médicas pesadas

  • Capacidad de carga de hasta 250 kg por rueda, diseñada para aplicaciones con cargas pesadas como mesas de operaciones, robots quirúrgicos o camas bariátricas. 
  • Soporte de acero reforzado y soldado, para un diseño especialmente resistente con cargas elevadas. 
  • Rueda Maxtech load, una variante de rueda especialmente diseñada para una alta capacidad de carga. 
  • Dos rodamientos de bolas de precisión de acero inoxidable en la rueda, para una absorción estable de fuerzas y un rendimiento fiable. 
  • Capacidad de carga probada conforme a DIN EN 12531, para el diseño técnico fiable de aplicaciones exigentes.

Alta rigidez torsional para un posicionamiento seguro

  • Soporte de acero reforzado y soldado: aumenta la estabilidad de la rueda frente a fuerzas laterales y torsión. 
  • Doble rodamiento de bolas de precisión en el cabezal giratorio: favorece una guía estable de la rueda incluso con cargas elevadas. 
  • Doble rodamiento de bolas de precisión en la rueda: garantiza estabilidad adicional durante la transmisión de fuerzas. 
  • Bloqueo central con bloqueo total y direccional: favorece el posicionamiento controlado y el uso seguro en la práctica clínica diaria.

Cómoda de manejar. Fiable en el uso clínico.

Aunque la capacidad de carga y la rigidez torsional son el foco de Integral twin load, sigue formando parte de la probada familia de ruedas Integral twin. La rueda gemela combina una alta estabilidad con un manejo cómodo, una maniobrabilidad optimizada y una integración de sistema bien pensada. Al mismo tiempo, cumple requisitos clave de la práctica clínica diaria: desde el bloqueo central fácil de usar y el accionamiento silencioso y sencillo hasta superficies fáciles de limpiar y componentes resistentes a productos químicos.

¿Qué significa rigidez torsional?

La rigidez torsional describe la estabilidad que mantiene una rueda frente a la torsión. Esto es especialmente importante cuando fuerzas laterales, movimientos de giro o cargas distribuidas de forma desigual actúan sobre una aplicación pesada.

Manejo e integración

  • Rueda gemela con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
  • Bloqueo central fácil de usar mediante una palanca de accionamiento 
  • Hasta tres posiciones de conmutación: bloqueo direccional, bloqueo total o movilidad completa 
  • Fuerzas de conmutación ajustables: suave, estándar o dura

Práctica clínica diaria y limpieza

  • Accionamiento silencioso y sencillo con fuerzas de manejo muy bajas 
  • Superficies lisas para una limpieza fácil y rápida 
  • Componentes resistentes a productos químicos para su uso en entornos clínicos

Calidad y diseño

Hable con nosotros sobre su aplicación

Ya sea una mesa de operaciones, un robot quirúrgico, una cama bariátrica o una aplicación de tecnología médica personalizada: nuestros expertos le ayudan a seleccionar, configurar e integrar la solución de movilidad adecuada.

Hable con nosotros sobre su aplicación
Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.

Preguntas frecuentes

Integral twin load is suitable for heavy medical applications where high load capacity, stability and secure positioning are essential. Typical examples include operating tables, surgical robots, bariatric beds, intensive care beds with additional equipment and medical devices with heavy loads.
Integral twin load carries up to 250 kg per castor. This gives it additional reserves for applications where weight, stability and reliable mobility need to work together.
Torsional rigidity describes how well a castor remains stable against twisting. This is important when lateral forces, rotary movements or unevenly distributed loads occur – for example in heavy medical applications.
The stability comes from the reinforced design: a welded steel housing, double precision ball bearings in the swivel head and in the wheel.
It combines high load capacity with the proven advantages of the Integral twin castor family: good manoeuvrability, user-friendly central locking, quiet and easy actuation as well as easy-to-clean and chemical-resistant components.