Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda Puretech para rueda giratoria está fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma maciza negro, con un diámetro de 125 mm y ancho de banda de 37 mm. El cubo tiene una longitud de 44 mm con orificio para eje de 12 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 200 kg, proporcionando una solución robusta y fiable para aplicaciones industriales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
PVR 125x37-Ø12 HL44
EAN
4031582321265
Número de material S4
199030955
Atributos principales
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.47 kg
Nombre del producto
Puretech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma maciza, negro
Diámetro del agujero del Eje
12 mm
Longitud del cubo
44 mm
Ancho de Banda de rodadura
37 mm
Diámetro
125 mm
Anchura del cuerpo
37 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de rodillos
Color Aro
Negro grafito (RAL9011)