Aro 300 mm
Elastech
Número de pedido:
199834703
EAN:
4031582319781
Número de producto:
IEP 300x55-Ø20 HL66
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Rodadura silenciosa
La rueda Elastech para ruedas giratorias presenta un diámetro de 300 mm con una banda de rodadura de neumático elástico, negro, ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
La rueda Elastech para ruedas giratorias presenta un diámetro de 300 mm con una banda de rodadura de neumático elástico, negro, vulcanizado de 55 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de aluminio equipado con rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 66 mm con un orificio para eje de 20 mm de diámetro. La capacidad de carga dinámica es de 600 kg a 4 km/h y 480 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 1200 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos