ICS
5328PJP100P50 7001
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
| Název produktu | ICS |
|---|---|
| Typ produktu | Pevné Kolečko |
| nosnost 3 km/h | 100 KG |
| Statický Nosnost | 200 KG |
| Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C |
| Celková výška | 141 mm |
| Celková šířka | 52 mm |
| Celková hmotnost | 0,5 KG |
Výkon
| Výkon role | |
|---|---|
| Hluk při pohybu | |
| Úbytek | |
| Odolnost proti korozi |
Uchycení
| Materiál | Polyamid |
|---|---|
| tvar vidlice | Úzké |
| otočné ložisko | Přírubový čep, otočný |
| Barva | Stříbrně šedá (RAL7001), Stříbrně šedá (RAL7001) |
| Průměr otočné kamery | 52 mm |
Kolo
| Materiál těla | Polyprpylen |
|---|---|
| materiál běhounu | Termoplastická pryž |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva kolo | Stříbrně šedá (RAL7001) |
| běhoun | Měkký Běhoun |
| Průměr kolo | 100 mm |
| Šířka běhoun | 32 mm |
| Šířka kolo | 32 mm |
| Tvrdost běhoun (A) | 87 Obuv A |
Montáž
| Typ montáže | Obdélníková destička |
|---|---|
| Délka dlahy | 77 mm |
| Šířka desky | 67 mm |
| Délka otvoru dlahy (minimální) | 46,5 mm |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 51,5 mm |
| Šířka otvoru dlahy (minimální) | 56 mm |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 61,5 mm |
| Průměr otvoru dlahy | 8,5 mm |