ICS
5320UAP100R05-18x62
Stahování
Služba CAD
There are currently no files available for this product
Základní atributy
| Název produktu | ICS |
|---|---|
| Typ produktu | Otočné Kolečko |
| nosnost 3 km/h | 100 KG |
| Statický Nosnost | 200 KG |
| Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C |
| Celková výška | 137 mm |
| Celková hmotnost | 0,54 KG |
Výkon
| Výkon role | |
|---|---|
| Hluk při pohybu | |
| Úbytek | |
| Odolnost proti korozi |
Uchycení
| Materiál | Polyamid |
|---|---|
| tvar vidlice | Úzké |
| otočné ložisko | Přírubový čep, otočný |
| offset | 37 mm |
| Poloměr otáčení | 87 mm |
| otočné rušení | 174 mm |
Kolo
| Materiál těla | Polyamid |
|---|---|
| materiál běhounu | Polyuretan, Vstříknuty |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| běhoun | Měkký Běhoun |
| Průměr kolo | 100 mm |
| Šířka běhoun | 32 mm |
| Tvrdost běhoun (D) | 42 Shore D |
Montáž
| Typ montáže | Pevný Přírubový čep kulatý |
|---|---|
| Průměr matice | 18 mm |
| Délka matice | 62 mm |