ICS
5320UAP100R05-18x62
Descărcări
Serviciu CAD
There are currently no files available for this product
Atributele de bază
| Nume produs | ICS |
|---|---|
| Tip produs | Rola pivotantă |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 200 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -10 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 40 °C |
| Înălțime totală | 137 mm |
| Greutate totală | 0,54 KG |
Performanță
| Performanța rolei | |
|---|---|
| Zgomot de mișcare | |
| Atriție | |
| Rezistență la coroziune |
Furca
| Material | Poliamidă |
|---|---|
| FormăFurcă | Subțire |
| Rulment pivotant | Tijă , pivotantă |
| Offset | 37 mm |
| Raza de pivotare | 87 mm |
| Interferență pivotantă | 174 mm |
Roată
| Material pentru corp | Poliamidă |
|---|---|
| Material al benzii de rulare | Poliuretan , Injectat |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
| Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
| Diametru roată | 100 mm |
| Benză de rulare | 32 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D |
Racord
| Tip ajustare | Tijă solidă, rotundă |
|---|---|
| Diametru Șurub | 18 mm |
| Lungime Șurub | 62 mm |