ICS
5320UAP100R05-18x62
Descargas
Servicio CAD
There are currently no files available for this product
Atribucions bàsiques
Aplicaciones | Medical Carts |
---|---|
Nombre del producto | ICS |
Tipo de producto | Swivel castor |
La capacidad de carga a 3 km/h | 100 KG |
La capacidad de carga es estática | 200 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 40 °C |
altura total | 137 mm |
Peso total | 0.54 KG |
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Material | Polyamide |
---|---|
La forma de la horquilla | Slim |
rodamiento giratorio | Stem, swiveling |
desplazamiento | 37 mm |
Radio giratorio | 87 mm |
interferencia de giro | 174 mm |
Aro
Material del cuerpo | Polyamide |
---|---|
material de la banda de rodadura | Polyurethane, injected |
Cojinete | Precision ball bearing |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 100 mm |
Ancho de banda de rodadura | 32 mm |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 42 Shore D |
Ajuste
Tipo de ajuste | Solid stem, round |
---|---|
Diámetro del perno | 18 mm |
Longitud del perno | 62 mm |