ICS
5320UAP100R05-18x62
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Primære egenskaber
| Produktnavn | ICS |
|---|---|
| Produkttype | Drejeligt Hjul |
| Belastning ved 3 km/t | 100 KG |
| Belastning Statisk | 200 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -10 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 40 °C |
| Byggehøjde | 137 mm |
| Samlet vægt | 0,54 KG |
Ydeevne
| Rullemodstand | |
|---|---|
| Bevægelsesstøj | |
| Attrition | |
| Rustbeskyttelse |
Gaffel
| Materiale | Polyamid |
|---|---|
| Gaffel Form | Slank |
| Drejekrans | Stift, drejelig |
| Udladning | 37 mm |
| Udfaldsradius | 87 mm |
| Udfaldsdiameter | 174 mm |
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
| Hjulbane bredde | 32 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D |
Montering
| Tilpasningstype | Solid Stift, rund |
|---|---|
| Boltdiameter | 18 mm |
| Boltlængde | 62 mm |