ICS
5320UAP100R05-18x62
Pobieranie
Usługa CAD
There are currently no files available for this product
Podstawowe atuty
| Nazwa produktu | ICS |
|---|---|
| Typ produktu | Kółko obrotowe |
| nośność przy 3 km/h | 100 KG |
| Statyczna nośność | 200 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -10 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 40 °C |
| wysokość całkowita | 137 mm |
| Waga całkowita | 0,54 KG |
Wydajność
| Wydajność rolki | |
|---|---|
| Hałas ruchowy | |
| Odejście | |
| Odporność na korozję |
Obudowa
| Materiał | Poliamid |
|---|---|
| kształt widelec | Wąski |
| łożysko obrotowe | Trzpień , obrotowy |
| wysięg | 37 mm |
| Promień obrotowy | 87 mm |
| zasięg działania koła | 174 mm |
Koło
| Materiał ciała | Poliamid |
|---|---|
| materiał bieżni | Poliuretan, Wtrysk |
| Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| bieżnia | Miękki Bieżnia |
| Średnica koło | 100 mm |
| Szerokość bieżnia | 32 mm |
| Twardość bieżnia (D) | 42 Shore D |
Mocowanie
| Typ mocowania | Trzpień pełny, okrągły |
|---|---|
| Średnica trzpień | 18 mm |
| Długość trzpień | 62 mm |