Bushing
Kunststoff Huelse R48-27,5 Ø18 innen
Stahování
Služba CAD
There are currently no files available for this product
Základní atributy
| Název produktu | Bushing |
|---|---|
| Typ produktu | Příslušenství |
| Celková hmotnost | 0,04 KG |
Výkon
| Odolnost proti korozi |
|---|
Montáž
| Typ montáže | Redukční Pouzdro čtvercové |
|---|---|
| Průměr matice | 18 mm |
| Délka matice | 62 mm |