Zeta
4687ITP250P63
Основни атрибути
| Име на продукта | Zeta |
|---|---|
| Приложения | Автомобилна индустрия, Индустриални ползватели, Оборудване за машини и сервизи, Решения за тежък транспорт, Търговец на строителни материали |
| Вид на продукта | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 800 KG |
| Товароносимост при 6 км/ч | 640 KG |
| Статичен Товароносимост | 1600 KG |
| Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 290 mm |
| Обща ширина | 96 mm |
| Общо тегло | 5.03 KG |
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
| Радиус на завъртане | 180 mm |
| Интерференция при завъртане | 360 mm |
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
| Диаметър на колелото | 250 mm |
| Ширина на Резба | 55 mm |
| ширина на колелото | 55 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач А |
| Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D |
Прилягане
| Тип на прилягане | Правоъгълна плака |
|---|---|
| Дължина на плаката | 137 mm |
| Ширина на плаката | 105 mm |
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |