コア属性
| アプリケーション | インダストリアルコンシューマー, ハードウェアディーラー, 機械およびワークショップ機器, 自動車, 重量物搬送ソリューション |
|---|---|
| 製品名 | Zeta |
| 製品タイプ | トータルロック付き自在キャスター |
| 4km/hの耐荷重 | 800 KG |
| 6km/hの耐荷重 | 640 KG |
| 静荷重 | 1600 KG |
| 温度範囲(最小) | -10 °C |
| 温度範囲(最大) | 60 °C |
| 取付高 | 290 mm |
| 全幅 | 96 mm |
| 総重量 | 5.03 KG |
パフォーマンス
| 回転性能 | |
|---|---|
| 動きのノイズ | |
| 摩擦 | |
| 耐食性 |
ハウジング
| 材料 | スチール、超重量系 |
|---|---|
| フォーク形状 | 幅広い、強化版 |
| 旋回ベアリング | 2つのポールレース、強化版またはステンレス |
| 色 | 青色被膜保護 |
| オフセット | 55 mm |
| 旋回半径 | 180 mm |
| 旋回径 | 360 mm |
| ドーム径 | 96 mm |
車輪
| 本体材質 | アルミニウム |
|---|---|
| トレッド材質 | ポリウレタン、鋳造 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| トレッド | ソフトトレッド |
| 車輪色 | ハニーイエロー(RAL1005) |
| 車輪径 | 250 mm |
| トレッド幅 | 55 mm |
| 車輪幅 | 55 mm |
| トレッドの硬度(A) | 92 ショアA |
| トレッドの硬度(D) | 42 ショアD |
フィッティング
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
|---|---|
| プレート長 | 137 mm |
| プレート幅 | 105 mm |
| プレート穴長(最小) | 75 mm |
| プレート穴長(最大) | 80 mm |
| プレート穴幅(最小) | 75 mm |
| プレート穴幅(最大) | 105 mm |
| プレート穴径 | 11 mm |